Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFM31 | 锌合金 | 黑色 | ||
E-LHHPT | SUS304 | 振光 |
型式 | 扭矩 (N·m) | 重量 (g) | L | W | H | H1 | d2 | P | S | T | N | ||
Type | NO. | 通孔 | 锥孔 | ||||||||||
E-LHFM31 | 11 | 1.8±20% | 94 | 51 | 57 | 12.7 | 6.3 | - | 34 | 34 | 4.5 | 5.2 | 12 |
12 | 2.3±20% | 99 | |||||||||||
13 | 3.4±20% | ||||||||||||
31 | 2.8±20% | 38 | 38 | 40 | 10 | - | 17.8 | 28 | 3 | 4 | -
| ||
32 | 1.4±20% | 4.5 | |||||||||||
33 | 1.8±20% | ||||||||||||
34 | 2.3±20% | ||||||||||||
38 | 0.9±20% | ||||||||||||
E-LHHPT | 3 | 0.35+40% -20% | 15 | 32 | 36 | 8 | 7.5 | 18 | 21 | 1.2 | 4.3 | ||
7 | 0.7+40% -20% | 27 | 40 | 48 | 9 | 8.5 | 26 | 32 | |||||
15 | 1.5+40% -20% | 64 | 50 | 12.5 | 12 | 36 | 2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|