食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | ||
平头螺栓型 | 链片 | 轴 | 弹片 | |
E-LHFG02 | SUS316 | - | 抛光 | |
E-LJ-HFG02 | 钢 |
型式 | W | L | W1 | L1 | C1 | t | N | 容许负载 (N) | ||
Type | No. | 通孔 | 锪锥孔 | |||||||
E-LHFG02 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | 5.2 | 10.4 | 300 |
47 | 48 | 47 | 32 | 30 | 14 | 5 | 5.5 | 11 | 350 | |
50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 12 | 6 | 6.5 | 12.6 | 350 | |
60 | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 7.5 | 8.3 | 16.3 | 590 | |
63 | 62 | 63 | 42 | 37 | 14 | 5 | 6.5 | 13 | 450 | |
63A | 80 | 63 | 47 | 43 | 16 | 6 | 450 | |||
65 | 65 | 65 | 40 | 35 | 14 | 6 | 12.6 | 450 | ||
75 | 75 | 75 | 50 | 40 | 15 | 650 | ||||
100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 16 | 850 | ||||
E-LJ-HFG02 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 12 | 6.3 | 350 | ||
65 | 65 | 65 | 40 | 35 | 14 | 6.5 | 450 | |||
75 | 75 | 75 | 50 | 40 | 15 | 650 | ||||
100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 16 | 850 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|