食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFC91 | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂本色 | ||
型式 | 轴 | 容许负载 | 重量 (g) | W | L | K | P | J | S | V | A | Z | ||
Type | NO. | KG | N | |||||||||||
E-LHFC91 | 47 | 三节 | 10 | 98 | 32 | 48 | 47 | 8.5 | 30 | 8 | 32 | 17 | 120° | 6.2 |
47A | 135° | 5.4 | ||||||||||||
47B | 150° | 4.2 | ||||||||||||
63 | 四节 | 52 | 62 | 63 | 13 | 37 | 10 | 42 | 21 | 120° | 7.3 | |||
63A | 135° | 5.8 | ||||||||||||
63B | 150° | 4.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|