食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFK21 | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂本色阳极 | ||
E-LHHPTFB | 喷砂黑色阳极 |
型式 | 容许负载 | 额定扭矩 | 重量 (g) | S | P1 | P2 | J | |||
Type | NO. | KG | N | N*M | Kgf*cm | |||||
E-LHFK21 | 60 | 10 | 98 | 0-4.9 | 0-50 | 70 | 32 | 16 | 16 | 13.5 |
60A | 37 | 16 | 21 | 13.5 | ||||||
60B | 42 | 21 | 21 | 8.5 | ||||||
E-LHHPTFB | 6 | 32 | 16 | 16 | 13.5 | |||||
8-6 | 37 | 16 | 21 | 13.5 | ||||||
8 | 42 | 21 | 21 | 8.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|