食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | |
平头螺栓型 | 超短头螺栓型 | 链片 | |
E-LHHSZ | E-LHHSZT | SUS316 | 抛光 |
E-LHFG03 | E-LHFGE02 | SUS316 | 拉丝 |
E-LHFR53 | E-LHFR56 | SUS304 | 抛光 |
E-LHFL15 | / | SUS316 | 抛光 |
E-LHFLE15 | / | SUS304 | 抛光 |
/ | E-LHHSZD | 锌合金 | 镀铬 |
E-LHFR47 | / | 锌合金 | 镀铬 |
E-LHFR49 | / | 锌合金 | 黑色 |
型式 | 形状No. | 节数 | W | W1 | L1 | C1 | t | N | D | d | *容许负载(N) | ||
Type | L | 通孔 | 锪锥孔 | ||||||||||
E-LHHSZ E-LHHSZT* E-LHFR53 E-LHFR56* E-LHFGE02* | 50 | A | 三节 | 50 | 35 | 20 | 14 | 5.5 | 5.5 | 8.6 | 8.6 | 4.6 | 350 |
65 | 65 | 40 | 35 | 5 | 5.6 | 10.6 | 9.6 | 5.6 | 450 | ||||
75 | 75 | 50 | 40 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | 10.6 | 6.6 | 650 | |||
100 | B | 五节 | 100 | 60 | 30 | 15 | 850 | ||||||
125 | 100 | 60 | 37.5 | 16 | 6 | 6.6 | 12.6 | - | - | 1000 | |||
E-LHHSZD | 50 | A | 三节 | 50 | 35 | 20 | 13 | 5 | - | - | 8.6 | 4.4 | 343 |
65 | 65 | 40 | 35 | - | - | 10.6 | 5.6 | 441 | |||||
75 | 75 | 50 | 40 | 15 | 6 | - | - | 12.6 | 6.6 | 637 | |||
E-LHFG03* | 50 | A | 四节 | 50 | 30 | 30 | 12 | 6 | 6.3 | 11 | - | - | 350 |
50A | 50 | 35 | 35 | 5 | 6 | 10 | - | - | 350 | ||||
65 | 65 | 40 | 35 | 14 | 6 | 6.5 | 12.6 | - | - | 450 | |||
75 | B | 四节 | 75 | 50 | 40 | 15 | - | - | 650 | ||||
100 | 100 | 60 | 30 | 16 | - | - | 850 | ||||||
E-LHFL15 E-LHFLE15 | 80* | C | 四节 | 80 | 48 | 60 | 8 | 7.5 | 6.3 | 13 | - | - | 1450 |
E-LHFR47 E-LHFR49 | 80 | B | 四节 | 65 | 42 | 25 | 12 | 6.5 | 8 | 18 | - | - | 490 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|