食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 |
E-LSHHPS | SUS304 | - |
E-LSHHPSK | 发纹处理 | |
E-LSHHPT | SPCC | 镀铬 |
型式 | 单侧 孔数 | 轴 | *容许负载 | 重量 g | L | W | K | P | J | S | N | T | E | R | CR | D | ||
Type | No. | kg | N | |||||||||||||||
E-LSHHPS E-LSHHPSK | 5 | 2 | 四节 | 9 | 88 | 43 | 40 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 7.5 | 5 |
3 | 11 | 108 | 70 | 66 | ||||||||||||||
6 | 2 | 四节 | 12 | 117 | 60 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | ||||||
3 | 15 | 147 | 98 | 78 | ||||||||||||||
8 | 2 | 四节 | 25 | 245 | 130 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3 | 5.6 | 5.6 | 10 | |||
3 | 38 | 372 | 230 | 96 | 6.1 | 6.1 | 6 | |||||||||||
845 | 2 | 五节 | 30 | 294 | 190 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 5.6 | 5.6 | 5 | ||||
3 | 40 | 392 | 325 | 113 | 6.1 | 6.1 | 6 | |||||||||||
E-LSHHPT | 5 | 2 | 五节 | 9 | 88 | 36 | 40 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 5.5 | 2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 5 |
3 | 11 | 108 | 59 | 66 | ||||||||||||||
6 | 2 | 五节 | 12 | 117 | 50 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 6.5 | ||||||
3 | 15 | 147 | 83 | 78 | ||||||||||||||
8 | 2 | 五节 | 25 | 245 | 124 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6 | ||
3 | 38 | 372 | 207 | 96 | ||||||||||||||
845 | 2 | 五节 | 30 | 294 | 181 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | |||||||
3 | 40 | 392 | 298 | 113 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|