Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LHFL01 | SUS304 | 振光 | ||
E-LHFL03 | ||||
E-LHFL12 | ||||
E-LHFL13 | 拉丝 | |||
E-LHFL16 | 振光 | |||
E-LSHHPSD5 | 振光 | |||
E-LSHHPSD6 | ||||
E-LSHHPSD8 | ||||
E-LSHHPSD845 |
型式 | 容许负载 | 重量 (g) | 孔数 (个) | L | W | K | P | J | S | T | N | |||
Type | NO. | KG | N | 通孔 | 锥孔 | |||||||||
E-LHFL01 | 37 | 7 | 69 | 31 | 4 | 37 | 35 | 7.25 | 22.5 | 6 | 23 | 2 | 5.2 | 8.2 |
50 | 6 | 59 | 36 | 4 | 50.8 | 32 | 10.4 | 30 | 6 | 20 | 2 | 5.5 | 8.9 | |
E-LHFL03 | 50 | 6 | 59 | 36 | 4 | 50.8 | 32 | 10.4 | 30 | 6 | 20 | 2 | 4.8 | 8.9 |
E-LHFL12 | 25 | 2.4 | 23 | 4 | 4 | 25 | 20 | 4.5 | 16 | 4 | 12 | 0.8 | 3.3 | - |
38 | 4.5 | 44 | 16 | 4 | 38 | 26 | 5 | 28 | 4.5 | 17 | 1.5 | 3.5 | 6.5 | |
E-LHFL13 | 51 | 20 | 196 | 59 | 4 | 40 | 50 | 10 | 20 | 9 | 32 | 4.3 | 5.5 | 10.5 |
71 | 30 | 294 | 123 | 4 | 60 | 71 | 15 | 30 | 15 | 41 | 5 | 6.5 | 12.5 | |
E-LHFL16 | 36 | 8 | 78 | 36 | 4 | 36 | 48 | 8 | 20 | 6 | 36 | 2 | 5.6 | 8.6 |
50 | 10 | 98 | 46 | 4 | 50 | 44 | 8 | 34 | 8 | 28 | 2 | 4.2 | 8.6 | |
75 | 13 | 127 | 72 | 6 | 70 | 50 | 5.5 | 29.5 | 8 | 34 | 2 | 4.5 | 8.6 | |
E-LSHHPSD5 | 2 | 9 | 88 | 34 | 4 | 40 | 36 | 7.5 | 25 | 7.5 | 21 | 2 | 5.5 | 8.6 |
3 | 11 | 108 | 56 | 6 | 66 | 36 | 8 | 25 | 7.5 | 21 | 2 | 5.5 | 9.6 | |
E-LSHHPSD6 | 2 | 12 | 118 | 50 | 4 | 48 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 2 | 5.6 | 9.6 |
3 | 15 | 147 | 80 | 6 | 78 | 48 | 9 | 30 | 8 | 32 | 2 | 6.5 | 10.6 | |
E-LSHHPSD8 | 2 | 25 | 245 | 106 | 4 | 59 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3 | 6.5 | 12 |
3 | 38 | 372 | 193 | 6 | 96 | 62 | 11 | 37 | 10 | 42 | 3 | 6.5 | 12 | |
E-LSHHPSD845 | 2 | 30 | 294 | 169 | 4 | 70 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 3 | 6.5 | 11.6 |
3 | 40 | 392 | 270 | 6 | 113 | 80 | 13.5 | 43 | 16.5 | 47 | 3 | 6.6 | 12 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|