食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
Type | 材质 | 表面处理 | ||
E-LC-HHDLS * | A6063S-T5 衬套:不锈钢 | 喷砂本色阳极 | ||
E-LC-HHPSF * | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂亮银 | ||
E-LC-HHFLS * | A6063S-T5 衬套:聚缩醛 | 喷砂本色阳极 |
型式 | 轴 | L | W | K | P | J | S | d | d2 | D1 | D | T | E | R | 容许负载 | 重量 (g) | ||||||
E-LC-HHDLS | E-LC-HHFLS | E-LC-HHPSF | ||||||||||||||||||||
Type | NO. | KG | N | KG | N | KG | N | |||||||||||||||
E-LC-HHDLS E-LC-HHFLS | 6-5 | 三节 | 47 | 44 | 8.5 | 30 | 8 | 26.5 | 5.5 | 6.5 | 11 | 13 | 3.8 | 5.5 | 5.25 | 20 | 198 | 10 | 98 | - | 30 | |
8-5 | 四节 | 63 | 55 | 13 | 37 | 10 | 31.5 | 46 | ||||||||||||||
845-5 | 四节 | 7.5 | 34 | |||||||||||||||||||
8-6 | 四节 | 62 | 10 | 37 | 6.5 | 13 | 30 | 294 | 12 | 118 | 53 | |||||||||||
845-6 | 四节 | 8 | 39 | |||||||||||||||||||
E-LC-HHPSF | 6-5 | 三节 | 47 | 45 | 8.5 | 30 | 10.8 | 26.5 | 5.5 | 11 | - | - | 10 | 98 | 23 | |||||||
8-5 | 四节 | 63 | 55 | 13 | 37 | 15.3 | 31.5 | 47 | ||||||||||||||
845-5 | 四节 | 14 | 34 | |||||||||||||||||||
8-6 | 四节 | 62 | 12.5 | 37 | 6.5 | 13 | 50 | |||||||||||||||
845-6 | 四节 | 11.5 | 39 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|