经济型 同步带轮 T5型
商品
评价
详情
  • 经济型 同步带轮 T5型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 同步带轮 T5型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: T5规格同步带轮,适用于一般扭矩传动设计和较高转速的传送输送设计。
特点2: T5规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。
特点3: T5规格同步带轮拥有较大范围的负载和速度比,可以适用大部分机构设备。
特点4: 米思米同步带轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5: 米思米同步带轮有各种材质可以选择,适应各种设计环境。
特点6: 米思米同步带轮对于细节的把握,让客户选购更放心。
米思米XL型同步带特点 timing pulley
①齿筋加工优良→加工精度高
②螺纹孔毛刺去除→增加同步带使用寿命
③挡圈压合均匀→挡圈牢固不易掉落
④齿形状美观→皮带精确咬合,同心度高
尺寸图
米思米同步带轮T5型的尺寸规格图
注意事项
①轴孔规格P(圆孔+螺纹孔)·N时,附属品固定螺丝同包装出货(可能掉落在包装袋中)。
②轴孔规格H(圆孔)时,无螺纹孔。
③轴孔内有时可能不进行表面处理。
④关于键槽尺寸,请参考键槽的详细尺寸表
⑤N键槽孔时,键槽与齿的关系并非固定。
规格概述
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:11 W:16 L:28A:17 W:22 L:34A:22 W:27 L:39A:27 W:32 L:44
E-TTPA□□T5100E-TTPA□□T5150E-TTPA□□T5200E-TTPA□□T5250铝合金铝合金本色阳极氧化处理
E-TTPB□□T5100E-TTPB□□T5150E-TTPB□□T5200E-TTPB□□T5250黑色阳极氧化处理
E-TTPK□□T5100E-TTPK□□T5150E-TTPK□□T5200E-TTPK□□T5250硬质阳极氧化处理
E-TTPT□□T5100E-TTPT□□T5150E-TTPT□□T5200E-TTPT□□T5250相当于S45CSPCC-
E-TTPM□□T5100E-TTPM□□T5150E-TTPM□□T5200E-TTPM□□T5250四氧化三铁保护膜
E-TTPP□□T5100E-TTPP□□T5150E-TTPP□□T5200E-TTPP□□T5250无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
 详情请查看:金属材料及其表面处理的防锈性能及保养
使用方法
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带驱动用案例 timing pulley①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
米思米同步带轮直线驱动用案例 timing pulley②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮输送用案例 timing pulley③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
米思米同步带轮牵引传送用案例 timing pulley④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
S型同步带轮、适用于米思米的标准型经济型S型规格皮带。
使用案例
用米思米同步带轮进行设计的滚珠花键升降旋转机构案例图 timing pulley
设备名称:
      滚珠花键升降旋转机构
目的:
      将从上一道工序接收的工作旋转90度并使其降低,转移到下一道工序。
同步带轮用途:
      通过同步带轮的传动,改变夹头的方向。(适用于MXL,XL,L,H规格同步带轮)

了解详细信息,请点击滚珠花键升降旋转机构
应用行业
半导体 汽车 智能手机
米思米XL型同步带轮适用于半导体行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于汽车行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于智能手机行业 timing pulley
医疗 电子电器 机器人
米思米XL型同步带轮适用于医疗行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于电子电器行业 timing pulley 米思米XL型同步带轮适用于机器人行业 timing pulley
相关文件
相关产品
惰轮 同步齿形带 XL型 经济型 同步齿形带
高扭矩同步带S2M、S3M、S5M、S8M图 加长同步齿形带 聚氨酯齿数指定接头加工产品图 自由端同步齿形带图
代表型号:AATF28XL031 代表型号:TBN128XL031 代表型号:C-TBN178XL031
优点:短交期,高品质 优点:大量库存,1天出货 优点:低价格
尺寸图
米思米同步带轮T5型的尺寸规格图
规格表
型式带轮
形状
轴孔
规格
轴孔规格(指定单位1mm)P.D.O.D.DFE
H
圆孔
P
圆孔+螺纹孔
N
键槽孔+螺纹孔
Type齿数种类
公称
宽度
dH7
ABABAB
(铝合金)
E-TTPA
E-TTPB
E-TTPK


(相当于45C)
E-TTPT
E-TTPM
E-TTPP
12T5100
*A :11
*W :16
*L :28

T5150
*A :17
*W :22
*L :34

T5200
*A :22
*W :27
*L :39

T5250
*A :27
*W :32
*L :44
AH

P

N
5~8-5~8-8-19.1018.25-2412
14A

B
5~125~105~105~88・10・NK1022.2821.45142616
155~145~115~105~88・10・NK1023.8723.05152818
166~166~136~126~108~12825.4624.60173220
186~186~156~126~118~128・10・NK1028.6527.80193322
206~206~156~166~128~168・10・NK1031.8331.00193624
227~237~207~187~158~188~1235.0134.25244027
247~267~237~207~178~208~1338.2037.40274530
257~267~237~207~188~208~1539.7939.00
268~318~278~238~218~228~1741.3840.60314835
288~318~288~248~228~248~1844.5643.7532
3010~3210~2910~2610~2310~2610~1847.7546.95335236
3210~3610~3310~2810~2710~2810~2250.9350.10375540
3410~4110~3610~3010~3010~3010~2554.1153.25406145
3610~4110~3610~3010~3010~3010~2557.3056.45406145
4010~4610~4310~3810~3710~3810~3063.6662.85476750
4412~5412~4612~4212~4012~4012~3270.0369.2507458
4812~5912~5512~4712~4512~4012~4076.3975.55608363
5012~6312~5912~5012~4712~4512~4579.5878.75638767
6012~7612~7112~5012~5012~5012~5095.4994.65759980
轴孔规格H・P时,如在选择范围内,轴孔径可选择4.5、6.35。
选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。>>键槽详细尺寸图
轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。
材质规格
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度20mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:11 W:16 L:28A:17 W:22 L:34A:22 W:27 L:39A:27 W:32 L:44
E-TTPA□□T5100E-TTPA□□T5150E-TTPA□□T5200E-TTPA□□T5250铝合金铝合金本色阳极氧化处理
E-TTPB□□T5100E-TTPB□□T5150E-TTPB□□T5200E-TTPB□□T5250黑色阳极氧化处理
E-TTPK□□T5100E-TTPK□□T5150E-TTPK□□T5200E-TTPK□□T5250硬质阳极氧化处理
E-TTPT□□T5100E-TTPT□□T5150E-TTPT□□T5200E-TTPT□□T5250相当于S45CSPCC-
E-TTPM□□T5100E-TTPM□□T5150E-TTPM□□T5200E-TTPM□□T5250四氧化三铁保护膜
E-TTPP□□T5100E-TTPP□□T5150E-TTPP□□T5200E-TTPP□□T5250无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
 详情请查看:金属材料及其表面处理的防锈性能及保养