经济型 同步带轮 高扭矩/S8M型
商品
评价
详情
  • 经济型 同步带轮 高扭矩/S8M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 同步带轮 高扭矩/S8M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: S规格同步带轮,适用于高扭矩传动和输送设计。
特点2: S规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。
特点3: S规格同步带轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
特点1: 米思米同步带轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点2: 米思米同步带轮有各种材质可以选择,适应各种设计环境。
特点3: 米思米同步带轮对于细节的把握,让客户选购更放心。
 
米思米同步带轮S8M型同步带轮特点 timing pulley①齿筋加工优良→加工精度高

②螺纹孔毛刺去除→增加同步带使用寿命

③挡圈压合均匀→挡圈牢固不易掉落

④齿形状美观→皮带精确咬合,同心度高
尺寸图
尺寸图
注意事项
①孔规格P(圆孔+螺纹孔)·N时,附属品固定螺丝同包装出货(可能掉落在包装袋中)。
②轴孔规格H(圆孔)时,无螺纹孔。
③轴孔内有时可能不进行表面处理。
④如对同步带轮与同步齿形带配合间隙有要求,请选择米思米无间隙同步带轮。具体信息请参考米思米官网“无间隙同步带轮S8M型”
⑤N键槽孔时,键槽与齿的关系并非固定。
规格概述
型式 材质 表面处理
皮带宽度15mm皮带宽度25mm皮带宽度30mm皮带宽度40mm带轮法兰
A:17 W:22 L:37(42)A:28 W:33 L:48(53)A:33 W:38 L:53(58)A:44 W:49 L:64(69)
E-HTPA□□S8M150E-HTPA□□S8M250E-HTPA□□S8M300E-HTPA□□S8M400铝合金铝合金本色阳极氧化处理
E-HTPB□□S8M150E-HTPB□□S8M250E-HTPB□□S8M300E-HTPB□□S8M400黑色阳极氧化处理
E-HTPK□□S8M150E-HTPK□□S8M250E-HTPK□□S8M300E-HTPK□□S8M400硬质阳极氧化处理
E-HTPM□□S8M150E-HTPM□□S8M250E-HTPM□□S8M300E-HTPM□□S8M400相当于S45CSPCC四氧化三铁保护膜
E-HTPP□□S8M150E-HTPP□□S8M250E-HTPP□□S8M300E-HTPP□□S8M400无电解镀镍
*硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
法兰已铆接,轴孔规格P或N或C附带固定螺丝。
L尺寸中( )内的尺寸适用于齿数为44~72。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
     金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击此处
使用方法
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮驱动用案例①驱动用
通过驱动轮带动从动轮进行传动
米思米同步带轮直线驱动用案例②直线驱动用
通过自有端同步齿形带进行往复运动
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米同步带轮输送用案例③输送用
用两条同步齿形带传送板材
米思米同步带轮牵引传送用案例④牵引传送用
皮带夹住工件进行传送
 
S型同步带轮、适用于米思米的标准型经济型S型规格皮带。
使用案例
米思米同步带轮进行设计的工件反转转移机构案例图
案例名称:
        工件反转转移机构
目的:
        通过同步带轮和同步带的传动动力,将传送带上的工件旋转90度并转移到下一道工序。
        此时,夹紧机构进行180度自转,转移时不相对于输送方向同时改变工件方向。
同步带轮用途:
        通过同步带轮和同步带的传动,转移工件的同时,还能改变工件放置方向。(适用S规格与GT规格同步带轮)

了解详细信息,请点击此处
应用行业
半导体 汽车 智能手机
米思米同步带轮S8M型适用于半导体行业 米思米同步带轮S8M型适用于汽车行业 米思米同步带轮S3M型适用于智能手机行业
医疗 电子电器 机器人
米思米同步带轮S8M型适用于医疗行业 米思米同步带轮S8M型适用于电子电器行业 米思米同步带轮S8M型适用于机器人行业
相关文件
同步齿型带 同步带轮 技术资料
①同步带轮与同步齿形带选型,张紧力等资料(传动),请点击此处查看。
②同步带轮与同步齿形带选型资料,张紧力等资料(传送输送),请点击此处查看。
③同步齿形带破损,断裂,异响等状况的主因和对策,请点击此处查看。
④同步齿形带更换时间的相关参考资料,请点击此处查看。
⑤同步带轮尺寸公差资料,请点击此处查看。
相关产品
惰轮 高扭矩同步齿形带S8M型 经济型 同步齿形带
高扭矩同步带S5M、S8M、S14M惰轮图 idler 高扭矩同步带S2M、S3M、S5M、S8M图 timing belt 经济型同步齿形带图
代表型号:AHTF20S8M150 代表型号:HTBN480S8M-150 代表型号:C-HTBN656S8M-150
尺寸图
尺寸图
规格表
型式带轮
形状
轴孔
规格
轴孔规格(指定单位1mm)P.D.O.D.DFE

H

圆孔

P

圆孔+螺纹孔

N

键槽孔+螺纹孔

Type齿数种类
公称
宽度
dH7
ABABAB
(铝合金)
E-HTPA
E-HTPB
E-HTPK


(相当于S45C)
E-HTPM
E-HTPP
18S8M150
*A :17
*W :22
*L :37
(L:42)

S8M250
*A :28
*W :33
*L :48
(L:53)

S8M300
*A :33
*W :38
*L :53
(L:58)

S8M400
*A :44
*W :49
*L :64
(L:69)
A


B
H


P


N
12~3212~2812~2612~2212~2612~2045.8444.46325236
1912~3612~3112~2812~2512~2812~2048.3847.01355540
2012~3612~3212~3012~2612~3012~2250.9349.563658
2112~4112~3612~3212~3012~3212~2453.4852.10406145
2212~4112~3712~3412~3012~3412~2556.0254.6541
2412~4612~4212~4012~3412~4012~2861.1259.74466750
2512~5212~4412~4012~3612~4012~2863.6662.29487056
2614~5414~4714~4514~3914~4514~3166.2164.84517458
2814~5614~5114~4814~4314~4814~3571.3069.93558060
3014~6314~5614~5014~4614~5014~3876.3975.02608767
3214~6314~5914~5514~4914~5514~4581.4980.1263
3416~6716~6616~6016~5616~5516~4886.5885.21709575
3616~7216~7116~6516~6116~5516~5091.6790.30759980
3816~7616~7616~6516~65165516~5096.7795.398010484
4020~8520~8020~7020~6520~5520~55101.86100.498511190
4420~8520~8020~7020~7020~5520~55112.05110.6790119100
4820~8520~8520~7020~7020~5520~55122.23120.86100127105
5020~8520~8520~7020~7020~5520~55127.32125.95135115
6020~8520~8520~7020~7020~5520~55152.79151.42160140
7220~8520~8520~7020~7020~5520~55183.35181.97100190170
L尺寸中()内的尺寸齿数为44~72。
轴孔规格C时,轴孔径13・14・17・21~55不能制作。
材质规格
型式 材质 表面处理
皮带宽度15mm皮带宽度25mm皮带宽度30mm皮带宽度40mm带轮法兰
A:17 W:22 L:37(42)A:28 W:33 L:48(53)A:33 W:38 L:53(58)A:44 W:49 L:64(69)
E-HTPA□□S8M150E-HTPA□□S8M250E-HTPA□□S8M300E-HTPA□□S8M400铝合金铝合金本色阳极氧化处理
E-HTPB□□S8M150E-HTPB□□S8M250E-HTPB□□S8M300E-HTPB□□S8M400黑色阳极氧化处理
E-HTPK□□S8M150E-HTPK□□S8M250E-HTPK□□S8M300E-HTPK□□S8M400硬质阳极氧化处理
E-HTPM□□S8M150E-HTPM□□S8M250E-HTPM□□S8M300E-HTPM□□S8M400相当于S45CSPCC四氧化三铁保护膜
E-HTPP□□S8M150E-HTPP□□S8M250E-HTPP□□S8M300E-HTPP□□S8M400无电解镀镍
*硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
法兰已铆接,轴孔规格P或N或C附带固定螺丝。
L尺寸中( )内的尺寸适用于齿数为44~72。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
     金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 同步齿形带/带轮 > 同步带轮/惰轮 > 经济型 同步带轮 高扭矩/S8M型