dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
5 | M3 | M3×3 |
6~12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
31~45 | M8 | M8×6 |
46~65 | M10 | M10×8 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | |
A:11 W:16 L:28 | A:17 W:22 L:34 | A:27 W:32 L:44 | |||
E-HTPA□□S5M100 | E-E-HTPA□□S5M150 | E-E-HTPA□□S5M250 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-HTPB□□S5M100 | E-HTPB□□S5M150 | E-HTPB□□S5M250 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-HTPK□□S5M100 | E-HTPK□□S5M150 | E-HTPK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-HTPM□□S5M100 | E-HTPM□□S5M150 | E-HTPM□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-HTPP□□S5M100 | E-HTPP□□S5M150 | E-HTPP□□S5M250 | 无电解镀镍 | ||
E-HTPS□□S5M100 | E-HTPS□□S5M150 | - | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 高扭矩同步齿形带S5M型 | 经济型 同步齿形带 S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AHTF20S5M100 | 代表型号:HTBN500S5M-100 | 代表型号:C-HTBN500S2M-100 |
dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
5 | M3 | M3×3 |
6~12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
31~45 | M8 | M8×6 |
46~65 | M10 | M10×8 |
型式 | ![]() 带轮 形状 | ![]() 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N 键槽孔+螺纹孔 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 种类 公称 宽度 | dH7 | ||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | ||||||||||
(铝合金) E-HTPA E-HTPB E-HTPK (相当于S45C) E-HTPM E-HTPP (相当于SUS304) E-HTPS | 14 | S5M100 *A :11 *W :16 *L :28 S5M150 *A :17 *W :22 *L :34 S5M250 *A :27 *W :32 *L :44 | A B | H P N | 5~12 | 5~10 | 5~10 | 5~8 | 8・10・NK10 | - | 22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 |
15 | 5~14 | 5~11 | 5~10 | 5~8 | 8・10・NK10 | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 | |||||
16 | 5~16 | 5~13 | 5~12 | 5~10 | 8~12 | 8 | 25.46 | 24.50 | 17 | 32 | 20 | ||||
18 | 6~18 | 6~15 | 6~12 | 6~11 | 8~12 | 8・10・NK10 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 | ||||
19 | 6~20 | 6~15 | 6~16 | 6~11 | 8~16 | 8・10・NK10 | 30.24 | 29.28 | 36 | 24 | |||||
20 | 6~20 | 6~15 | 6~16 | 6~11 | 8~16 | 8・10・NK10 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 | ||||
22 | 7~23 | 7~20 | 7~18 | 7~16 | 8~18 | 8~12 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 | ||||
24 | 7~26 | 7~23 | 7~20 | 7~17 | 8~20 | 8~13 | 38.20 | 37.24 | 27 | 45 | 30 | ||||
25 | 7~26 | 7~23 | 7~20 | 7~17 | 8~20 | 8~15 | 39.79 | 38.83 | |||||||
26 | 8~31 | 8~27 | 8~23 | 8~21 | 8~22 | 8~17 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | ||||
28 | 8~31 | 8~28 | 8~24 | 8~22 | 8~24 | 8~18 | 44.56 | 43.60 | 32 | ||||||
30 | 10~32 | 10~29 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 10~18 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 | ||||
32 | 10~36 | 10~33 | 10~28 | 10~27 | 10~28 | 10~22 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 | ||||
34 | 10~41 | 10~36 | 10~33 | 10~30 | 10~33 | 10~25 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 | ||||
36 | 10~41 | 10~36 | 10~33 | 10~30 | 10~33 | 10~25 | 57.30 | 56.34 | |||||||
40 | 10~46 | 10~43 | 10~38 | 10~35 | 10~38 | 10~28 | 63.66 | 62.70 | 47 | 67 | 50 | ||||
44 | 12~54 | 12~46 | 12~42 | 12~38 | 12~40 | 12~32 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 | ||||
48 | 12~59 | 12~56 | 12~45 | 12~45 | 12~40 | 12~40 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 | ||||
50 | 12~63 | 12~59 | 12~50 | 12~47 | 12~43 | 12~43 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 | ||||
60 | 12~76 | 12~71 | 12~50 | 12~50 | 12~50 | 12~50 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 | ||||
72 | 12~85 | 12~80 | 12~70 | 12~70 | 12~55 | 12~55 | 114.59 | 113.63 | 90 | 119 | 100 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 带轮 | 法兰 | |
A:11 W:16 L:28 | A:17 W:22 L:34 | A:27 W:32 L:44 | |||
E-HTPA□□S5M100 | E-HTPA□□S5M150 | E-HTPA□□S5M250 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-HTPB□□S5M100 | E-HTPB□□S5M150 | E-HTPB□□S5M250 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-HTPK□□S5M100 | E-HTPK□□S5M150 | E-HTPK□□S5M250 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-HTPM□□S5M100 | E-HTPM□□S5M150 | E-HTPM□□S5M250 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-HTPP□□S5M100 | E-HTPP□□S5M150 | E-HTPP□□S5M250 | 无电解镀镍 | ||
E-HTPS□□S5M100 | E-HTPS□□S5M150 | - | 相当于SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|