dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4~5 | M3 | M3×3 |
6~17 | M4 | M4×3 |
18~33 | M5 | M5×4 |
34~42 | M6 | M6×5 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
E-HTPA□□S3M060 | E-HTPA□□S3M100 | E-HTPA□□S3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-HTPB□□S3M060 | E-HTPB□□S3M100 | E-HTPB□□S3M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-HTPK□□S3M060 | E-HTPK□□S3M100 | E-HTPK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-HTPM□□S3M060 | E-HTPM□□S3M100 | E-HTPM□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-HTPP□□S3M060 | E-HTPP□□S3M100 | E-HTPP□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
E-HTPS□□S3M060 | E-HTPS□□S3M100 | - | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 高扭矩同步齿形带S3M型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AHTF20S3M100 | 代表型号: HTBN300S3M-100 | 代表型号: C-HTBN960S3M-100 |
dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4~5 | M3 | M3×3 |
6~17 | M4 | M4×3 |
18~33 | M5 | M5×4 |
34~42 | M6 | M6×5 |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N 键槽孔+螺纹孔 | |||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | ||||||||||||
A形 | B・K形 | A形 | B・K形 | A形 | B形 | ||||||||||
(铝合金) E-HTPA E-HTPB E-HTPK (相当于45C) E-HTPM E-HTPP (相当于SUS304) E-HTPS | 14 | S3M060 *A :7 *W :11 *L :19 S3M100 *A :11 *W :15 *L :23 S3M150 *A :17 *W :21 *L :29 | A K | H P N | 4・5・6 | 4・5・6 | 4 | 4・5・6 | - | - | 13.37 | 12.61 | 16 | 16 | 10 |
15 | 4~7 | 4・5・6 | 4·4.5·5 | 4・5・6 | 14.32 | 13.56 | 18 | 18 | 11 | ||||||
16 | 4~7 | 4~7 | 4·4.5·5 | 4~7 | 15.28 | 14.52 | |||||||||
18 | 4~9 | 4~8 | 4~6 | 4~8 | 17.19 | 16.43 | 20 | 20 | 13 | ||||||
19 | 4~10 | 4~8 | 4・5・6 | 4~8 | 18.14 | 17.38 | 22 | 22 | 14 | ||||||
20 | 4~10 | 4~8 | 4・5・6 | 4~8 | 19.1 | 18.34 | 22 | 22 | 14 | ||||||
22 | 4~12 | 4~10 | 4~8 | 4~10 | 21.01 | 20.25 | 25 | 25 | 16 | ||||||
24 | A B | 4~12 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | - | - | 22.92 | 22.16 | 14 | 25 | 16 | |||
25 | 4~14 | 4~12 | 4~11 | 4~10 | 8~11 | 8 | 23.87 | 23.11 | 16 | 28 | 18 | ||||
26 | 5~14 | 5~12 | 5~11 | 5~10 | 8~11 | 8 | 24.83 | 24.07 | |||||||
28 | 5~16 | 5~14 | 5~13 | 5~10 | 8~13 | 8 | 26.74 | 25.98 | 18 | 30 | 20 | ||||
30 | 6~19 | 6~16 | 6~15 | 6~12 | 8~14 | 8~11 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | ||||
32 | 6~21 | 6~16 | 6~17 | 6~12 | 8~17 | 8~11 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | |||||
34 | 6~24 | 6~22 | 6~18 | 6~18 | 8~18 | 8~15 | 32.47 | 31.71 | 26 | 40 | 28 | ||||
36 | 6~24 | 6~22 | 6~18 | 6~18 | 8~19 | 8~15 | 34.38 | 33.62 | |||||||
40 | 8~28 | 8~26 | 8~23 | 8~21 | 8~23 | 8~17 | 38.2 | 37.44 | 30 | 44 | 32 | ||||
44 | 8~32 | 8~28 | 8~26 | 8~23 | 8~25 | 8~18 | 42.02 | 41.25 | 32 | 48 | 36 | ||||
48 | 8~34 | 8~30 | 8~28 | 8~25 | 8~27 | 8~20 | 45.84 | 45.07 | 34 | 50 | 38 | ||||
50 | 8~36 | 8~30 | 8~30 | 8~25 | 8~29 | 8~20 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | |||||
60 | 8~42 | 8~35 | 8~34 | 8~30 | 8~35 | 8~22 | 57.3 | 56.53 | 39 | 61 | 46 | ||||
72 | 8~54 | 8~46 | 8~46 | 8~38 | 8~45 | 8~32 | 68.75 | 67.99 | 50 | 74 | 58 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
E-HTPA□□S3M060 | E-HTPA□□S3M100 | E-HTPA□□S3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-HTPB□□S3M060 | E-HTPB□□S3M100 | E-HTPB□□S3M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-HTPK□□S3M060 | E-HTPK□□S3M100 | E-HTPK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-HTPM□□S3M060 | E-HTPM□□S3M100 | E-HTPM□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-HTPP□□S3M060 | E-HTPP□□S3M100 | E-HTPP□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
E-HTPS□□S3M060 | E-HTPS□□S3M100 | - | 相当于SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|