型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:14 W:19 L:31(39) | A:21 W:26 L:38(46) | A:27 W:32 L:44(53) | A:40 W:45 L:57 | |||
E-ATPA□□L050 | E-ATPA□□L075 | E-ATPA□□L100 | E-ATPA□□L150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ATPB□□L050 | E-ATPB□□L075 | E-ATPB□□L100 | E-ATPB□□L150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-ATPK□□L050 | E-ATPK□□L075 | E-ATPK□□L100 | E-ATPK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-ATP□□L050 | E-ATP□□L075 | E-ATP□□L100 | E-ATP□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-ATPP□□L050 | E-ATPP□□L075 | E-ATPP□□L100 | E-ATPP□□L150 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 同步齿形带 L型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AATFW30-L100-20 | 代表型号:TBN225L100 | 代表型号:C-TBN322L100 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N 键槽孔+螺纹孔 | ||||||||||
dH7 | |||||||||||||||
A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | ||||||||||
(铝合金) E-ATPA E-ATPB E-ATPK (相当于45C) E-ATP E-ATPP | 10 | L050 | A B | H P N | 6~20 | 6~18 | 6~14 | 6~14 | 8~14 | 8~14 | 30.32 | 29.56 | 22 | 36 | 24 |
12 | L050・L075 | 8~26 | 8~23 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 36.38 | 35.62 | 27 | 45 | 30 | |||
14 | L050 *A :14 *W :19 *L :31 (60・72=L:39) L075 *A :21 *W :26 *L :38 (60・72=L:46) L100 *A :27 *W :32 *L :44 (60・72=L:53) L150 *A :40 *W :45 *L :57 | 8~31 | 8~26 | 8~23 | 8~20 | 8~21 | 8~20 | 42.45 | 41.68 | 30 | 48 | 35 | |||
15 | 8~31 | 8~26 | 8~23 | 8~20 | 8~23 | 8~20 | 45.48 | 44.72 | |||||||
16 | 10~36 | 10~28 | 10~28 | 10~22 | 10~23 | 10~22 | 48.51 | 47.75 | 32 | 55 | 40 | ||||
17 | 10~36 | 10~30 | 10~28 | 10~24 | 10~26 | 10~23 | 51.54 | 50.78 | 34 | ||||||
18 | 10~41 | 10~32 | 10~33 | 10~26 | 10~34 | 10~23 | 54.57 | 53.81 | 36 | 61 | 45 | ||||
19 | 12~46 | 12~34 | 12~34 | 12~28 | 12~35 | 12~25 | 57.61 | 56.84 | 38 | 67 | 50 | ||||
20 | 12~46 | 12~36 | 12~34 | 12~30 | 12~35 | 12~26 | 60.64 | 59.88 | 40 | 67 | 50 | ||||
21 | 12~52 | 12~38 | 12~40 | 12~30 | 12~37 | 12~26 | 63.67 | 62.91 | 42 | 70 | 56 | ||||
22 | 12~53 | 12~41 | 12~44 | 12~33 | 12~38 | 12~30 | 66.70 | 65.94 | 45 | 80 | 60 | ||||
24 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~44 | 12~30 | 72.77 | 72.00 | 50 | 87 | 67 | ||||
25 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~45 | 12~30 | 75.80 | 75.04 | |||||||
26 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~45 | 12~30 | 78.83 | 78.07 | |||||||
28 | 12~71 | 12~46 | 12~57 | 12~38 | 12~50 | 12~30 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | |||||
30 | 12~72 | 12~52 | 12~62 | 12~42 | 12~55 | 12~34 | 90.96 | 90.20 | 56 | 99 | 80 | ||||
32 | 14~76 | 14~52 | 14~65 | 14~42 | 14~55 | 14~34 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | |||||
34 | 14~83 | 14~59 | 14~70 | 14~49 | 14~55 | 14~41 | 103.08 | 102.32 | 63 | 111 | 90 | ||||
36 | 14~85 | 14~59 | 14~70 | 14~49 | 14~55 | 14~41 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | |||||
38 | 15~85 | 15~59 | 15~70 | 15~49 | 15~55 | 15~41 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | |||||
40 | 15~85 | 15~59 | 15~70 | 15~49 | 15~55 | 15~41 | 121.28 | 120.51 | 63 | 131 | 110 | ||||
42 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 127.34 | 126.58 | 71 | 135 | 115 | ||||
44 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 133.40 | 132.64 | 140 | 120 | |||||
46 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 139.47 | 138.71 | 144 | 125 | |||||
48 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 145.53 | 144.77 | 152 | 130 | |||||
50 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 151.60 | 150.83 | 160 | 140 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:14 W:19 L:31(39) | A:21 W:26 L:38(46) | A:27 W:32 L:44(53) | A:40 W:45 L:57 | |||
E-ATPA□□L050 | E-ATPA□□L075 | E-ATPA□□L100 | E-ATPA□□L150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
E-ATPB□□L050 | E-ATPB□□L075 | E-ATPB□□L100 | E-ATPB□□L150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
E-ATPK□□L050 | E-ATPK□□L075 | E-ATPK□□L100 | E-ATPK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
E-ATP□□L050 | E-ATP□□L075 | E-ATP□□L100 | E-ATP□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
E-ATPP□□L050 | E-ATPP□□L075 | E-ATPP□□L100 | E-ATPP□□L150 | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|