经济型 同步带轮 免键/高扭矩/S5M型
商品
评价
详情
  • 经济型 同步带轮 免键/高扭矩/S5M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 同步带轮 免键/高扭矩/S5M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表

产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
米思米免键同步带轮的特点
特点1:免键同步带轮,无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用。
    可减少切削,加工时间,因此可对应对设计的紧急更改。
米思米免键同步带轮,可对应设计的紧急更改

特点2:免键同步带轮,安装拆卸简便,仅用螺栓链接,可轻松进行安装拆卸。
    无需专用工具,即可轻松进行设备维护。零件可重复利用,因此可有效降低成本。
米思米免键同步带轮,安装拆卸简便

特点3:免键同步带轮,对位自由,可在组装的同时在任意位置进行对应。
    可在组装的同时控制对应,因此无需在设计阶段进行键和齿的对位。
免键同步带轮,对位自由

特点4:免键同步带轮,无松动,使用键时键槽会产生松动,但免键轴衬不会产生间隙,因此适用于反复正转、逆转的场所。
    可实现长期的高同轴度联接。适用于伺服马达等反复进行正转,反转的场所。
免键同步带轮,无松动
尺寸图
米思米导免键同步带轮S5M型规格图
轴孔内有时可能不进行表面处理
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
规格概述
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度25mm带轮法兰衬套带轮法兰衬套
A:11  W:16A:17  W:22A:27  W:32
E-HTLA□□S5M100E-HTLA□□S5M150E-HTLA□□S5M250铝合金铝合金相当于S45C本色阳极氧化处理-
E-HTLK□□S5M100E-HTLK□□S5M150E-HTLK□□S5M250硬质阳极氧化处理-
E-HTPL□□S5M100E-HTPL□□S5M150E-HTPL□□S5M250相当于S45CSPCC相当于S45C四氧化三铁保护膜
E-HTLG□□S5M100E-HTLG□□S5M150E-HTLG□□S5M250无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
使用方法
■免键同步带轮的安装方法
①请擦除轴表面的脏污,并薄薄涂抹润滑油或润滑脂。(请勿使用含有钼类减摩剂的润滑油、润滑脂)
②同样请擦拭同步轮与衬套的接触面,并涂抹润滑油或润滑脂。另外,紧固螺栓的螺纹面,支承面也要涂抹。
③请将同步轮与衬套临时组装后插入轴。(请勿不穿入轴而直接用螺栓紧固衬套)
④定位完成后,请按对角线顺序,先用扭矩扳手轻轻地(规定紧固扭矩的约1/4)紧固螺栓。
⑤请提高紧固扭矩(规定紧固扭矩的约1/2)进行紧固。
⑥再按规定紧固扭矩进行紧固。
⑦请在圆周方向上按顺序对紧固螺栓进行紧固。

■免键同步带轮的拆卸方法
①请在装置完全处于停止状态下进行作业。
②请在圆周方向上按顺序松动紧固螺栓
③请将螺栓插入拆卸螺纹孔,并均匀地拧入。
④重新安装时,请重复“安装”中的步骤。
使用案例
米思米免键同步带轮案例
■机构名称
防尘升降机

■机构功能
提升重型工件的升降机
在粉尘多的场所使用

■免键同步带轮的作用
通过免键同步齿形带使滚珠丝杠旋转,升降滑台

了解详情,请点击防尘升降机
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
米思米免键同步带轮适用于智能手机行业 米思米免键同步带轮适用于医疗行业 米思米免键同步带轮适用于电子电器行业
汽车 机器人 锂电池
米思米免键同步带轮适用于汽车行业 米思米免键同步带轮适用于机器人行业 米思米免键同步带轮适用于锂电池行业
注意事项
①如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。
 请参考表面处理和防锈方法
②安装免键衬套时,务必在轴表面、带轮与衬套的接触面和紧固螺栓上涂抹润滑油或润滑脂。
 否则将无法牢靠紧固,可能导致轴空转。
③衬套插入轴之后,请紧固螺栓。(如果在插入前紧固螺栓,将导致衬套变形。)
④拧紧螺栓时需使用扭矩扳手。
⑤请勿使用附带的螺栓以外的螺栓。
相关文件
相关产品
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm 平皮带 普通用 高扭矩同步带轮 S2M型
米思米平皮带用惰轮 米思米平皮带用惰轮 米思米高扭矩同步带轮S2M型
代表型号:HBG15-6 代表型号:HBLT350-4.23 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10
优点:短交期,多种类 优点:尺寸自由指定 优点:短交期,多种类
尺寸图
米思米导免键同步带轮S5M型规格图
轴孔内有时可能不进行表面处理
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
 
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度25mm带轮法兰衬套带轮法兰衬套
A:11  W:16A:17  W:22A:27  W:32
E-HTLA□□S5M100E-HTLA□□S5M150E-HTLA□□S5M250铝合金铝合金相当于S45C本色阳极氧化处理-
E-HTLK□□S5M100E-HTLK□□S5M150E-HTLK□□S5M250硬质阳极氧化处理-
E-HTPL□□S5M100E-HTPL□□S5M150E-HTPL□□S5M250相当于S45CSPCC相当于S45C四氧化三铁保护膜
E-HTLG□□S5M100E-HTLG□□S5M150E-HTLG□□S5M250无电解镀镍
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理产品。

规格表
型式带轮
形状
dH7范围(轴孔径根据表1选择)P.D.O.D.FE
S5M100S5M150S5M250
Type齿数种类·公称宽度E
(ST衬套)
F
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(SH衬套)
E
(ST衬套)
F
(SH衬套)
E-HTLA
E-HTLK
E-HTPL
E-HTLG
22S5M100
*A:11
*W:16

S5M150
*A:17
*W:22

S5M250
*A:27
*W:32
E
F
8-----35.0134.054027
248・10810810838.237.244530
258・10810810839.7938.83
268~12810・11・128~1210・11・128~1241.3840.424835
288~12810・11・128~1210・11・128~1244.5643.6
3010~15-10~1510・11・1210~1510・11・1247.7546.795236
3210~1710~1710・11・1210~1710・11・1250.9349.975540
3410~1710~1710・11・1210~1710~1754.1153.156145
3610~1710~1710・11・1210~1710~1757.356.34
4010~1710~1710・11・1210~1710~1763.6662.76750
4412~2512~251212~2512~2570.0369.077458
4812~2812~281212~2812~2876.3975.438363
5012~32-12~321212~3212~3279.5878.628767
6012~3212~401212~4012~3595.4994.539980
7212~3212~421212~4212~35114.59113.63119100
轴孔径请根据表1选择

■表1:轴孔径选择
H7容许最大扭矩N・mD(L)
ST衬套SH衬套ST衬套SH衬套
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
38686-70-19
4072571
427577420
使用无电解镀镍衬套时,最大容许扭矩,容许轴向负载降低20%~30%
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 同步齿形带/带轮 > 同步带轮/惰轮 > 经济型 同步带轮 免键/高扭矩/S5M型