经济型 3线磁力扣
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 3线磁力扣
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
3线磁力扣:
检测门开闭的带3线型
产品特点
本产品由主体和吸附板组成。
主体材质为聚乙烯,吸附板材质为SPCC,表面处理为铬酸盐光泽处理。
主体和板吸附在一起时,白-红导通
主体和板分离时,白-黑导通
规格概述
■材质表
零件名称
材质
表面处理
主体
聚乙烯
-
吸附板
SPCC
铬酸盐光泽处理
使用案例
注意事项
注:因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。
尺寸图
规格表
型式(Type.No.)
E-LHMGR-T-150
型式
R
保持力
(kgf)
重量
(g)
导线长度
(mm)
交货期
E-LHMGR-T
150
2
43
150
库存品
2000
2000
关于此商品的常见问题 (FAQ)
磁力扣在高温环境下可以使用吗?
因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。
磁力扣使用时有什么注意事项吗?
磁力扣使用前应注意擦干净表面污渍等,以免伤痕划伤而影响磁力扣使用效果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣/磁吸
>
经济型 3线磁力扣
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1740023615996
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740023615996