经济型 带传感器型磁力扣
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 带传感器型磁力扣
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
带传感型磁力扣:
检测门开闭的类型 带导线。
产品特点
本产品可以检测门开闭,主体由主体,吸附板,支承板构成。
主体材质为聚碳酸酯,吸附板材质为SPCC,表面处理为镀镍,支承板材质为SPCC,表面处理为镀镍。
规格概述
■材质表
No.
零件名称
材质
表面处理
①
主体
聚碳酸酯
-
②
吸附板
SPCC
镀镍
③
支承板
使用案例
注意事项
使用注意事项
•由于使用舌簧开关,因此请避免强烈冲击。
•请勿在强磁场中使用、保管。
•请勿在本产品的吸附面上附着磁性体(粉)、粘性物质等。
如果需安装在非磁性体(木材、树脂、玻璃、铝等)上,请在安装面上安装支承板(附件)或同等磁性体。
尺寸图
规格表
型式(Type·No.)
E-LMGSR1
型式
动作
保持力
(kgf)
重量
(g)
Type
No.
E-LMGSR
1
吸附时开关OFF
3
28
2
吸附时开关ON
关于此商品的常见问题 (FAQ)
磁力扣在高温环境下可以使用吗?
因商品内部含有磁铁,请注意使用场景温度,因磁铁过热后会引起磁铁本身消磁问题发生,所以工作环境为长期出于高温附近,请更换使用锁扣或球形扣等商品。
磁力扣使用时有什么注意事项吗?
磁力扣使用前应注意擦干净表面污渍等,以免伤痕划伤而影响磁力扣使用效果。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣/磁吸
>
经济型 带传感器型磁力扣
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1714982270908
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714982270908