Type | 材质 | 表面处理 | 颜色 | ||||
主体 | 磁铁 | 吸附板 | 主体 | 磁铁 | 吸附板 | 主体 | |
E-LMGCEJA | PE | 铁氧体 | SPCC | - | 镀锌 | 镀锌 | 白色 |
E-LMGCEJW | 镀锌 | 白色 | |||||
E-LMGCEJB | 黑色 | ||||||
E-LMGCEJC | 镀青铜 | 褐色 |
型式(Type·No.) |
E-LMGCEJA1 E-LMGCEJB-1 E-LMGCEJC-1 E-LMGCEJW-1 |
型式 | 保持力 (kgf) | 重量 (g) | 交货期 | |
Type | No. | |||
E-LMGCEJA | 1 | 3.5 | 20 | 库存品 |
2 | 6 | 20 | ||
E-LMGCEJW E-LMGCEJB | 1 | 1.5 | 12 | |
2 | 3.5 | |||
E-LMGCEJW E-LMGCEJC | 3 | 2.5 | 17 | |
4 | 5 | |||
5 | 3.5 | 20 | ||
6 | 5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|