TYPE | 类型 | ![]() | ![]() | 参考重量 (g) | |||||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | ||||||
E-LXAT03-A87.5 | 把手按压转动式 | 锁芯一体式按钮 | 三点式 | 带锁芯 | ZDC | 碳钢 | 喷漆银色 | 镀锌 | 153 | ||
E-LXAT74-A87.5 | 喷粉黑色 | ||||||||||
E-LXAT73-A87.5 | 珍珠铬 | 镀砂铬 | |||||||||
E-LXAT03-A121 | 喷漆银色 | 210 | |||||||||
E-LXAT74-A121 | 喷粉黑色 | ||||||||||
E-LXAT73-A121 | 珍珠铬 | ||||||||||
E-LXAT75 | 镀亚光铬 | ||||||||||
E-LXAT76 | 无锁芯 | 珍珠铬 | 197 | ||||||||
E-LXAT03-A147 | 带锁芯 | 喷漆银色 | 320 | ||||||||
E-LXAT74-A147 | 喷粉黑色 | ||||||||||
E-LXAT73-A147 | 珍珠铬 |
TYPE | A | A1 | A2 | B | B1 | T | T1 | T2 | t | a | b | a1 | Ts 适用门板厚度 |
E-LXAT03-A87.5 | 87.5 | 24.3 | 24 | 28.5 | 65 | 8 | 10.5 | 11 | 2 | 62.5 | 23.5 | 11.5 | 1~4 |
E-LXAT74-A87.5 | |||||||||||||
E-LXAT73-A87.5 | |||||||||||||
E-LXAT03-A121 | 120 | 30 | 13.5 | 95.5 | 13.5 | ||||||||
E-LXAT74-A121 | |||||||||||||
E-LXAT73-A121 | |||||||||||||
E-LXAT75 | |||||||||||||
E-LXAT76 | |||||||||||||
E-LXAT03-A147 | 145 | 28.5 | 33 | 72 | 9 | 11 | 3 | 117 | 26.5 | ||||
E-LXAT74-A147 | |||||||||||||
E-LXAT73-A147 |
TYPE | 类型 | ![]() | ![]() | 参考单重 (g) | |||||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | ||||||
E-LXAT07 | 把手按压 转动式 | 锁芯一体式按钮 | 单点式 | 带锁芯 | ADC | 碳钢 | 喷粉黑色 | 镀锌 | 220 | ||
E-LXAT72-A | |||||||||||
E-LXAT72-B | 211 | ||||||||||
E-LXAT72-C | 213 | ||||||||||
E-LXAT72-D | 211 | ||||||||||
E-LXAT72-E | 三点式 | 264 | |||||||||
E-LXAT71 | 单点式 | ZDC | 喷银白色 | 211 | |||||||
E-LXAT46 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|