TYPE | 类型 | 材质 | 表面处理 | 参考重量 (g) | |||||||
基座 | 把手 | 锁舌 | 基座 | 把手 | 锁舌 | ||||||
E-LXAX51-A88 | 把手按压转动式 | 锁芯一体式按钮 | 三点式 | 带锁芯 | ZDC | ZDC | 碳钢 | 喷漆银色 | 喷漆银色 | 镀锌 | 153 |
E-LXAX52-A88 | 无锁芯 | 136 | |||||||||
E-LXAX51-A121 | 带锁芯 | 210 | |||||||||
E-LXAX52-A121 | 无锁芯 | 197 | |||||||||
E-LXAX51-A147 | 带锁芯 | 320 |
TYPE | A | A1 | A2 | B | B1 | T | T1 | T2 | t | a | b | a1 | Ts 适用门板厚度 |
E-LXAX51-A88 | 87.5 | 24.3 | 24 | 28.5 | 65 | 8 | 10.5 | 11 | 2 | 62.5 | 23.5 | 11.5 | 1~4 |
E-LXAX52-A88 | |||||||||||||
E-LXAX51-A121 | 120 | 30 | 13.5 | 95.5 | 13.5 | ||||||||
E-LXAX52-A121 | |||||||||||||
E-LXAX51-A147 | 145 | 28.5 | 72 | 9 | 11 | 3 | 117 | 26.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|