Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 参考重量(g) | ||
E-LXAX02-A110 | 把手按压转动式 | 直角型 | 带锁芯 | ZDC | 镀珍珠铬 | 320 |
E-LXAX02-A150 | 445 | |||||
E-LXAX03-A110 | SUS316 | 抛光 | 425 | |||
E-LXAX11 | ADC | 喷粉黑色 | 265 | |||
E-LXAX01 | 锌合金 | 镀铬 | - |
Type | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | T | T1 | T2 | t | E | K | d | S | M-L | 开孔尺寸 | ||
a | a1 | b | |||||||||||||||||||
E-LXAX02-A110 | 110 | 17 | 102 | 13 | 33.5 | 26 | 27.3 | 72 | 40 | 30 | 4.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 48° | 5.5 | 10 | M6-L10 | 102 | 13.5 | 27 |
E-LXAX02-A150 | 149 | 22.5 | 139 | 18 | 38 | 28 | 100 | 4.5 | 3 | 3 | 71 | 45° | 5.5 | 140 | 18.5 | 29 | |||||
E-LXAX03-A110 | 110 | 17 | 102 | 13 | 33.5 | 26 | 72 | 4.3 | 2.5 | 52 | 48° | 4.2 | 102 | 13.5 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|