型号 | Type | L | H | h | f |
E-LXAU01 E-LXAU05 E-LXAU07 | 无连杆 | - | - | - | - |
A型连杆 | 500 | 32 | 24 | ||
500A | 38 | 30 | |||
500B | 42 | 34 | |||
1000 | 32 | 24 | |||
1000A | 38 | 30 | |||
1000B | 42 | 34 | |||
B型连杆 | 500 | 18.5/22.5/27.5/35 | - | - | |
1000 |
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | |||||||
底座 | 把手 | 锁片 | 底座 | 把手 | 锁片 | |||||
E-LXAU06 | 把手按压转动式 | 锁芯一体式按钮 | 三点式 | 带锁芯 | 锌合金 | Q235 | 电泳(黑色) | 镀锌 | ||
E-LXAU01 | 喷塑黑 | |||||||||
E-LXAU05 | 镀铬 | |||||||||
E-LXAU07 | 喷漆银色 | |||||||||
E-LXAU03 | 单点式 | 喷塑黑 | ||||||||
E-LXAU04 | 三点式 | |||||||||
E-LXAU08 | 哑光白 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|