型号 | Type | L | H | h | f |
E-LXAU23 | 无连杆 | - | - | - | - |
A型连杆 | 500 | 32 | 24 | ||
500A | 38 | 30 | |||
500B | 42 | 34 | |||
1000 | 32 | 24 | |||
1000A | 38 | 30 | |||
1000B | 42 | 34 | |||
B型连杆 | 500 | 18.5/22.5/27.5/35 | - | - | |
1000 |
Type | 类型 | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | ||||||
基座 | 把手 | 连杆 | 基座 | 把手 | 连杆 | |||||
E-LXAU23 | 把手拉起转动式 | 三点式 | 带锁芯 防尘盖 | ZDC | Q235 | 喷麻面黑 | 镀锌 | 741 | ||
E-LXAT97 | 两点式 | 碳钢 | 708 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|