TYPE | 类型 | H | GH | BH | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | |||||||
E-LXBC40-H18 | 圆锁头 | 18 | 16 | 2 | 子弹形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 63 | ||
E-LXBC40-H22 | 22 | 20 | 67 |
TYPE | 类型 | 止口高度 | 锁芯 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | |||||
E-LXBC49 | 圆锁头 | 16 | 三角形锁芯 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 48 | ||
E-LXBC55 | 20 | 一字型 | 47 |
TYPE | 类型 | 止口高度 | 锁芯 | 可选配件 | 材质 | 表面处理 | 参考单重 (g) | ||||
基座 | 锁芯 | 锁舌 | 基座 | 锁芯 | 锁舌 | ||||||
E-LXBC58-N | 圆锁头 | 21 | 三角形锁芯 | 不配置钥匙 | ZDC | 碳钢 | 镀亮光铬 | 镀锌 | 42 | ||
E-LXBC58-Y | 配置钥匙一把 | 56 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|