经济型 把手锁 L型把手 三点式
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 把手锁 L型把手 三点式
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
经济型 把手锁 L型把手 三点式
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上
产品特点
经济型 把手锁 L型把手 三点式
提供了一个L型把手握持,相较于其他锁类,开关门更加方便。
锁舌旋转90°即可实现锁的开启与关闭,根据相应的安装方式,可以选择左旋或者右旋开门。
尺寸图
规格表
材质规格
Type
类型
止口高度
材质
表面处理
底座
把手
锁片
底座
把手
锁片
E-LXAR41
L型把手
带锁芯
8
锌合金
S45C
镀铬
镀锌
E-LXAR42
无锁芯
E-LXAR43
带锁芯
22.5
E-LXAR45
25
E-LXAR47
SUS304
镀铬
E-LXAR48
无锁芯
锌合金
S45C
-
-
E-LXAR50
SUS304
-
-
带锁芯的锁均配备两把钥匙
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣手柄/锁/钥匙/锁
>
手柄型
>
手柄
>
经济型 把手锁 L型把手 三点式
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732407084046
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732407084046