经济型 L型把手锁带锁芯
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
经济型 L型把手锁带锁芯
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
经济型 L型把手锁带锁芯
安装在柜门、窗户等可启闭器物的开合处或者连接处,以钥匙打开
具有防止锁柜等器物被随意打开的功能,具有一定防盗性能,适用于使用频率较高和有一定防盗需求的柜门上
产品特点
米思米经济型 L型把手锁带锁芯,具有超高的性价比,质量可靠。
米思米经济型 L型把手锁带锁芯,快速开启,安装方便快捷。
尺寸图
材质规格
Type
类型
止口高度
锁芯
材质
表面处理
重量(g)
基座
把手
锁舌
基座
把手
锁舌
E-LXAR22
L型把手
24
带锁芯
ZDC
碳钢
镀亮光铬
镀白锌
138
E-LXAR01
152
E-LXAR02
25
喷粉黑色
镀锌
238
E-LXAR03
18
镀铬
216
每把锁均配备钥匙
关于此商品的常见问题 (FAQ)
经济型 L型把手锁带锁芯可以适用于任意厚度的柜门吗?
不可以,仅能适用于对应止口高度的柜门上,请在核对好规格后再选用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
门零件/外装零件
>
锁扣手柄/锁/钥匙/锁
>
手柄型
>
手柄
>
经济型 L型把手锁带锁芯
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732201156814
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732201156814