TYPE | ST | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-TANBS304SYB | 2 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 1.5 | 1 | ||||||
2.2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 0.8 | 3.8 | 4.1 | 1.4 | 1.6 | 1 | |||||
2.6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.9 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 1.7 | 1 | |||||||
2.9 | 8 | 10 | 10 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | ||||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1.1 | 5.1 | 5.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | |||
25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
3.5 | 6 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1.3 | 6.5 | 6.8 | 2.1 | 2.3 | 2 | |||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 65 | 75 | ||||||||||||
3.9 | 12 | 19 | 1.34 | 7 | 7.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 1.27 | 7 | 7.3 | 2.2 | 2.4 | 2 | ||
25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||
4.2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 30 | 1.34 | 7.7 | 8.1 | 2.5 | 2.7 | 2 | |
32 | 35 | 38 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | ||||||||||||
4.8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 30 | 32 | 38 | 50 | 70 | 75 | 1.41 | 8.7 | 9.1 | 2.9 | 3.1 | 2 | |||
5 | 8 | 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 35 | 45 | 55 | 60 | 1.6 | 8.9 | 9.3 | 2.9 | 3.1 | 2 | |||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||||||
5.5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.8 | 10.3 | 10.7 | 3.3 | 3.5 | 3 | ||
32 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 100 | |||||||||
6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 | 1.8 | 11.8 | 12.4 | 3.9 | 4.1 | 3 | |||
65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||
6.3 | 13 | 16 | 19 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 1.8 | 11.8 | 12.4 | 3.9 | 4.1 | 3 | ||||
40 | 50 | 55 | 65 | 75 | 100 | ||||||||||||||
8 | 16 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 90 | 100 | 2.1 | 13 | 13.3 | 4.5 | 4.8 | 4 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TANBS304SYB | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-20H | YB845 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|