TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-TATRS304STA | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.9 | 6.5 | 6.9 | 1.6 | 1.8 | 1 | ||||
22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.1 | 7.5 | 7.9 | 1.9 | 2.1 | 2 | |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.3 | 8.7 | 9 | 2.1 | 2.3 | 2 | ||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||
4.8 | 16 | 1.6 | 10.8 | 11.2 | 2.8 | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 1.4 | 10.8 | 11.2 | 2.8 | 3 | 2 | |||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||
5.5 | 75 | 1.8 | 11.2 | 11.8 | 3.0 | 3.3 | 2 | ||||||||||||
6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.6 | 13.1 | 13.5 | 3.3 | 3.6 | 3 | |||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TATRS304STA | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-20H | TA(粤标) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|