TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径A | 头部 厚度E | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||
E-LBOX-SFB304S | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 2 | 2.1 | 5.7 | 6 | 1.7 |
22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 7.6 | 8 | 2.3 | |
22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 0.8 | 3 | 3.1 | 9.6 | 10 | 2.8 | ||
22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
6 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1 | 4 | 4.1 | 11.6 | 12 | 3.3 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.25 | 5 | 5.1 | 15.6 | 16 | 4.4 | |
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.5 | 6 | 6.1 | 19.5 | 20 | 5.5 | |
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 8 | 8.2 | 23.5 | 24 | 6.5 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 2 | 10 | 10.2 | 29.5 | 30 | 7.5 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 强度等级 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-SFB304S | SUS304 | - | 粗牙 | A2-70 | 全牙 | DIN7991 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|