TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径A | 头部 厚度E | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-FBL8.8ZUW | 3 | 12 | 16 | 0.5 | 2 | 2.1 | 5.7 | 6 | 1.7 | ||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 7.6 | 8 | 2.3 | ||||
30 | 35 | 40 | 50 | ||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 3 | 3.1 | 9.6 | 10 | 2.8 | |||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 1 | 4 | 4.1 | 11.6 | 12 | 3.3 | ||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.25 | 5 | 5.1 | 15.6 | 16 | 4.4 | ||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.5 | 6 | 6.1 | 19.5 | 20 | 5.5 | |||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.75 | 8 | 8.2 | 23.5 | 24 | 6.5 | ||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-FBL8.8ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 8.8级 | DIM7991 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|