TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径A | 头部 厚度E | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-FB10.9HH | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 4 | 1.1 | ||
2.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.45 | 1.5 | 1.6 | 4.4 | 5 | 1.2 | |
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 2 | 2.1 | 5.7 | 6 | 1.7 | ||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 7.6 | 8 | 2.3 | ||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.8 | 3 | 3.1 | 9.6 | 10 | 2.8 | ||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1 | 4 | 4.1 | 11.6 | 12 | 3.3 | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 1.25 | 5 | 5.1 | 15.6 | 16 | 4.4 | ||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 1.5 | 6 | 6.1 | 19.5 | 20 | 5.5 | |||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.75 | 8 | 8.2 | 23.5 | 24 | 6.5 | ||||
14 | 50 | 60 | 2 | 10 | 10.2 | 26.5 | 27 | 7 | |||||||||
16 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 75 | 2 | 10 | 10.2 | 29.5 | 30 | 7.5 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-FB10.9HH | 碳钢 | 发黑 | 粗牙 | 全牙 | 10.9级 | DIM7991 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|