TYPE | ST | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | ||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
E-LBOX-SZPZW304SST | 3.9 | 16 | 19 | 1.34 | 7.1 | 7.5 | 2.6 | 2.8 | |||||||
4.2 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 1.4 | 7.6 | 8 | 2.7 | 2.9 | |
4.8 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 | 1.6 | 8.7 | 9 | 3.2 | 3.6 | |||
5.5 | 19 | 25 | 38 | 50 | 1.8 | 10.3 | 11 | 3.6 | 4 | ||||||
6.3 | 19 | 38 | 1.8 | 12 | 12.5 | 4.2 | 4.6 |
Type | 主体 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | |
E-LBOX-SZPZW304SST | 相当于SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-25H |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|