TYPE | ST | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度K Max | 槽号 | ||||||||
Min | Max | |||||||||||||
E-LBOX-TASA | 3.5 | 13 | 16 | 25 | 1.3 | 6.9 | 7.3 | 2.4 | 2 | |||||
4.2 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 1.4 | 8 | 8.4 | 2.6 | 2 | |
4.8 | 13 | 16 | 19 | 32 | 38 | 50 | 1.6 | 8.9 | 9.3 | 2.8 | 2 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TASA | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | - | GB846 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|