TYPE | ST | L | 牙距P | 头部宽度S | 头部厚度k | 槽号 | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-TANBS304S | 2.2 | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 0.8 | 3.7 | 4 | 1.4 | 1.6 | 1 | ||||||
2.9 | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 1.1 | 5.3 | 5.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | ||||
3.5 | 6.5 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 1.3 | 6.6 | 7 | 2.4 | 2.6 | 2 | |||||
32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||
3.9 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 32 | 1.34 | 7.1 | 7.5 | 2.6 | 2.8 | 2 | |||||
35 | 38 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||
4.2 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 1.34 | 7.6 | 8 | 2.8 | 3.1 | 2 | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||
4.8 | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 1.41 | 9.1 | 9.5 | 3.4 | 3.7 | 2 | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||
5.5 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 | 1.8 | 10.6 | 11 | 3.7 | 4.0 | 3 | |||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||
6.3 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | 38 | 45 | 50 | 1.8 | 11.6 | 12 | 4.3 | 4.6 | 3 | |||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TANBS304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-20H | GB/T845 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|