• 经济型 不锈钢GB818带平弹垫 十字盘头组合螺丝(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 不锈钢GB818带平弹垫 十字盘头组合螺丝(盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・经济型 不锈钢GB818带平弹垫 十字盘头组合螺丝(盒装销售)
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・不锈钢十字盘头机螺钉平弹垫组合
・螺纹公称范围:M2.5~M8
・螺纹牙形种类:公制粗牙
・此系列为全牙系列。如需半牙产品,请从其它系列进行选择。
・该产品为盒装销售

尺寸图
GB818组合螺钉尺寸图
适用标准:GB 818 
规格表
·十字孔圆头螺丝
TYPEML牙距P头部宽度S头部厚度k十字槽
对边B
槽号
MinMaxMinMax
E-LBOX-BNKJZH304S2.561014162025       0.454.751.92.12.71
3681012141618204050   0.55.35.62.22.431
4689101216202225304045500.77.682.93.14.42
581214161820253035404550800.89.19.53.53.74.92
616304050         111.5124.34.66.93
8161820222535       1.2515.6165.7694

·平垫圈&弹垫圈
TYPE组合件MM2.5M3M4M5M6M8
E-LBOX-BNKJZH304S平垫圈内径NMin2.22.73.64.55.57.4
Max2.32.83.84.85.77.6
外径UMin5.76.68.69.611.515.5
Max679101216
厚度tMin0.40.40.70.91.41.8
Max0.50.50.91.11.82.2
弹簧垫圈内径nMin2.22.73.64.55.57.3
Max2.32.83.74.75.77.6
宽度rMin0.91.11.41.92.32.8
Max1.11.31.62.12.73.2
厚度hMin0.50.711.21.51.9
Max0.70.91.21.41.72.1
弹簧高度HMin1.21.62.22.63.24
Max1.522.83.345

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理螺纹螺纹类型强度等级
E-LBOX-BNKJZH304S相当于SUS304粗牙全牙A2-70GB818(平弹垫组合)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
除了钢,不锈钢SUS304材质螺栓,还有哪些材质可选?
还有铝合金、不锈钢(SUS310,SUS316)、钛合金、铝合金、铜合金等十几种材质可选。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓,强度等级主要有哪几种?
主要有A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
4.8级,8.8级,10.9级,12.9级。
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 垫圈组合螺丝 > 经济型 不锈钢GB818带平弹垫 十字盘头组合螺丝(盒装销售)
您还有2项规格未选