Type | M(粗牙螺纹) | L | A(max) | E(max) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-WSET304S | 1.6 | 3 | 3.2 | 1.3 | 35000 |
4 | 35000 | ||||
5 | 30000 | ||||
6 | 25000 | ||||
8 | 20000 | ||||
10 | 15000 | ||||
12 | 15000 | ||||
2 | 4 | 4 | 1.6 | 10500 | |
5 | 10500 | ||||
6 | 9000 | ||||
8 | 9000 | ||||
10 | 7500 | ||||
12 | 6000 | ||||
14 | 5400 | ||||
16 | 4500 | ||||
18 | 4000 | ||||
20 | 3500 | ||||
3 | 5 | 5.6 | 2.4 | 5000 | |
6 | 4500 | ||||
8 | 4000 | ||||
10 | 3000 | ||||
12 | 3000 | ||||
14 | 2400 | ||||
16 | 2300 | ||||
18 | 1800 | ||||
20 | 1800 | ||||
22 | 1600 | ||||
25 | 1300 | ||||
30 | 1100 | ||||
35 | 800 | ||||
40 | 700 | ||||
45 | 550 | ||||
50 | 450 | ||||
4 | 6 | 8 | 3.1 | 2000 | |
8 | 1800 | ||||
10 | 1500 | ||||
12 | 1500 | ||||
13 | 1300 | ||||
14 | 1300 | ||||
16 | 1100 | ||||
18 | 1000 | ||||
20 | 1000 | ||||
22 | 850 | ||||
25 | 750 | ||||
30 | 600 |
Type | M(粗牙螺纹) | L | A(max) | E(max) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-WSET304S | 4 | 31 | 8 | 3.1 | 200 |
35 | 500 | ||||
40 | 400 | ||||
42 | 400 | ||||
45 | 350 | ||||
50 | 300 | ||||
55 | 250 | ||||
60 | 220 | ||||
5 | 8 | 9.5 | 3.7 | 1000 | |
10 | 1000 | ||||
14 | 700 | ||||
16 | 700 | ||||
18 | 650 | ||||
20 | 1200 | ||||
22 | 550 | ||||
25 | 500 | ||||
30 | 400 | ||||
35 | 300 | ||||
40 | 280 | ||||
45 | 250 | ||||
50 | 220 | ||||
55 | 180 | ||||
60 | 160 | ||||
65 | 140 | ||||
70 | 180 | ||||
75 | 180 | ||||
6 | 10 | 12 | 4.6 | 600 | |
12 | 500 | ||||
14 | 500 | ||||
18 | 450 | ||||
20 | 400 | ||||
22 | 350 | ||||
30 | 250 | ||||
35 | 230 | ||||
40 | 180 | ||||
45 | 170 | ||||
55 | 130 | ||||
60 | 110 | ||||
65 | 100 | ||||
8 | 12 | 16 | 6 | 250 | |
14 | 200 | ||||
15 | 220 | ||||
16 | 200 | ||||
18 | 200 | ||||
22 | 170 | ||||
30 | 140 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-WSET304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | GB 9074.3 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|