Type | M(粗牙螺纹) | L | s | k(max) | 半牙/全牙 | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-TAH11B | 5 | 10 | 8 | 5.4 | 全牙 | 10000 |
12 | 9100 | |||||
14 | 9000 | |||||
16 | 8000 | |||||
20 | 7000 | |||||
25 | 6300 | |||||
30 | 5500 | |||||
35 | 4800 | |||||
45 | 半牙 | 4000 | ||||
6 | 8 | 10 | 6.6 | 全牙 | 6000 | |
10 | 5500 | |||||
12 | 5500 | |||||
14 | 5000 | |||||
16 | 5000 | |||||
18 | 4500 | |||||
20 | 4200 | |||||
22 | 4000 | |||||
25 | 3800 | |||||
30 | 3500 | |||||
35 | 半牙 | 3000 | ||||
40 | 2700 | |||||
45 | 2400 | |||||
50 | 2200 | |||||
55 | 2100 | |||||
60 | 2000 | |||||
65 | 1600 | |||||
70 | 1500 | |||||
75 | 1360 | |||||
80 | 1280 | |||||
110 | 1120 | |||||
115 | 1100 | |||||
120 | 1000 | |||||
125 | 1000 | |||||
140 | 930 | |||||
160 | 830 |
Type | M(粗牙螺纹) | L | s | k(max) | 半牙/全牙 | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-TAH11B | 8 | 16 | 13 | 8.1 | 全牙 | 2150 |
20 | 1840 | |||||
25 | 1700 | |||||
35 | 半牙 | 1500 | ||||
40 | 1400 | |||||
45 | 1260 | |||||
50 | 1160 | |||||
10 | 25 | 15 | 9.2 | 全牙 | 1000 | |
40 | 半牙 | 840 | ||||
45 | 780 | |||||
65 | 600 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-TAH11B | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 半牙/全牙 | 8.8级 | DIN6921 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|