• 经济型 带弹簧垫圈内六角螺栓 不锈钢型  DIN912 (盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 带弹簧垫圈内六角螺栓 不锈钢型 DIN912 (盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・该产品为 经济型 带弹簧垫圈内六角螺栓 不锈钢型 DIN912 (盒装销售)
・盒装销售价格优惠
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・螺纹公称范围:M3~M12
・该产品为盒装销售

尺寸图
尺寸图

适用标准:DIN912(弹垫组合)
规格表
·内六角螺栓
TYPE组合件ML牙距P内六角对边B头部直径S头部厚度k
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-SCBZ304S内六角螺栓36810121416 20 25 30     0.52.52.65.35.72.93
468101214161820         0.733.16.87.23.84
         25 303540  80
5 8 121416  2225  3540   0.844.18.38.74.85
6  101214161820222528 3540   155.19.810.25.76
8       20 25 30 404550 1.2566.112.713.37.68
10         25 3035 45  1.588.215.716.39.610
12           30     1.751010.217.718.311.612

·弹垫圈
TYPE组合件MM3M4M5M6M8M10M12
E-LBOX-SCBZ304S弹簧垫圈内径nMin2.63.64.45.47.29.211.1
Max2.83.84.85.77.69.611.6
宽度rMin1.11.41.92.32.83.33.8
Max1.31.62.12.73.13.74.2
厚度hMin0.711.21.51.92.32.8
Max0.91.21.41.72.12.73.2
弹簧高度HMin1.62.22.63.2456
Max22.83.344.56.37.5

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理强度等级
E-LBOX-SCBZ304SSUS304-A2-70DIN912弹垫组合
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 垫圈组合螺丝 > 经济型 带弹簧垫圈内六角螺栓 不锈钢型 DIN912 (盒装销售)
您还有2项规格未选