TYPE | 组合件 | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | ||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||||||||||||
E-LBOX-SCBS304S | 内六角螺栓 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.7 | 2.9 | 3 | |||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 3 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 4 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.8 | 4 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 5 | ||||||||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 5.7 | 6 | ||||||||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 80 | 90 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.25 | 6 | 6.1 | 12.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | |||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||||
10 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.5 | 8 | 8.2 | 15.7 | 16.3 | 9.6 | 10 | ||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.75 | 10 | 10.2 | 17.7 | 18.3 | 11.6 | 12 | ||||||||||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
TYPE | 组合件 | M | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
E-LBOX-SCBS304S | 平垫圈 | 内径N | Min | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.4 | 9.3 | 11.2 |
Max | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | |||
外径U | Min | 6.6 | 8.6 | 9.6 | 11.5 | 15.5 | 19.4 | 23.5 | ||
Max | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | |||
厚度t | Min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | ||
Max | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | |||
弹簧垫圈 | 内径n | Min | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 5.4 | 7.2 | 9.2 | 11.1 | |
Max | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | |||
宽度r | Min | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | ||
Max | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | |||
厚度h | Min | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | ||
Max | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | |||
弹簧高度H | Min | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | ||
Max | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 | 4.5 | 6.3 | 7.5 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
![]() | ![]() | 强度等级 | ||
E-LBOX-SCBS304S | SUS304 | - | A2-70 | DIN912(组合) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|