TYPE | M | L | 牙距P | 头部宽度D | 头部厚度k | 槽号 | ||||||||||||||
Min | Max | Min | Max | |||||||||||||||||
E-LBOX-PSET | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 0.5 | 5.3 | 5.6 | 2.2 | 2.4 | 1 | ||||
M4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.7 | 7.6 | 8 | 2.9 | 3.1 | 2 | ||||||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
M5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 0.8 | 9.1 | 9.5 | 3.5 | 3.7 | 2 | |
M6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1 | 11.5 | 12 | 4.3 | 4.6 | 3 |
TYPE | 组合件 | M | M3 | M4 | M5 | M6 | |
E-LBOX-PSET | 平垫圈 | 内径N | Min | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.5 |
Max | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.7 | |||
外径U | Min | 6.6 | 8.6 | 9.6 | 11.5 | ||
Max | 7 | 9 | 10 | 12 | |||
厚度t | Min | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | ||
Max | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | |||
弹簧垫圈 | 内径n | Min | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | |
Max | 2.8 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | |||
宽度r | Min | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | ||
Max | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | |||
厚度h | Min | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | ||
Max | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | |||
弹簧高度H | Min | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | ||
Max | 2 | 2.8 | 3.3 | 4 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
材质 | 表面处理 | 强度等级 | ||
E-LBOX-PSET | 碳钢 | 蓝白锌 | 4.8级 | GB9074.4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|