TYPE | M | L | 牙距P | 六角对边B | 六角对角T Max | ||||||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-MSST45HHH | 3 | 6 | 10 | 20 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||||||||
4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.7 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||
5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1 | 3 | 3.1 | 3.5 | |
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.25 | 4 | 4.1 | 4.6 | |
10 | 8 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.5 | 5 | 5.1 | 5.7 | |||
12 | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.75 | 6 | 6.1 | 6.9 | ||||
14 | 14 | 35 | 40 | 2 | 6 | 6.1 | 6.9 | ||||||||||
16 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 2 | 8 | 8.1 | 9.2 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
材质 | 表面处理 | 强度等级 | ||
E-LBOX-MSST45HHH | 碳钢 | 发黑 | 45H | DIN914 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|