TYPE | M | L | 牙距P | 尾部宽度S | 六角对边B | 六角对角T Max | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||||
E-LBOX-MSSF304S | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 0.4 | 0.75 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | ||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.45 | 1.25 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | ||||||
3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0.5 | 1.75 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | ||||
4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 35 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 2 | 2 | 2.3 | |||
5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | |||
6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 1 | 3.7 | 4 | 3 | 3.1 | 3.4 | |||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.25 | 5.2 | 6 | 4 | 4.1 | 4.6 | |
50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 1.5 | 6.64 | 7 | 5 | 5.1 | 5.7 | |||
45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
12 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 80 | 1.75 | 8.1 | 8.5 | 6 | 6.1 | 6.9 | |||
16 | 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 2 | 11.5 | 12 | 8 | 8.1 | 9.2 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
![]() | ![]() | 强度等级 | ||
E-LBOX-MSSF304S | SUS304 | 无 | A2-70 | DIN913 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|