TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||
E-LBOX-SSCB316S | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.7 | 2.9 | 3 | |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0.7 | 3 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 4 | ||
40 | 45 | 50 | ||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 0.8 | 4 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 5 | ||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 100 | ||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1 | 5 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 5.7 | 6 | ||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1.25 | 6 | 6.1 | 12.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 1.5 | 8 | 8.2 | 15.7 | 16.3 | 9.6 | 10 | |
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 10 | 10.2 | 17.7 | 18.3 | 11.6 | 12 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 12 | 12.2 | 20.7 | 21.3 | 13.6 | 14 | ||
70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2 | 14 | 14.2 | 23.7 | 24.3 | 15.6 | 16 | |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | ||||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||||||||
18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 14 | 14.2 | 26.7 | 27.3 | 17.6 | 18 | |||
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.5 | 17 | 17.2 | 29.7 | 30.3 | 19.5 | 20 | |||
75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
24 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3 | 19 | 19.3 | 35.6 | 36.4 | 23.5 | 24 | ||
140 | 150 | 160 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
27 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3 | 19 | 19.3 | 39.6 | 40.4 | 26.5 | 27 | |||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||
30 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 3.5 | 22 | 22.3 | 44.6 | 45.4 | 29.5 | 30 | ||
140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-SSCB316S | SUS316 | - | 粗牙 | 全牙 | A4-70 | DIN912 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|