TYPE | M | L | 牙距P | 头部直径N | 头部厚度K | 六角对边B | 六角对角T Max | |||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||
E-LBOX-MSSG304S | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.5 | 1.7 | 2 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |||
4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 1 | 1.3 | 2 | 2 | 2.3 | |
5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 25 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | ||||
6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 1 | 3.7 | 4 | 1.5 | 1.8 | 3 | 3.1 | 3.4 | ||
8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 1.25 | 5.2 | 5.5 | 2 | 2.3 | 4 | 4.1 | 4.6 | ||
10 | 12 | 16 | 1.5 | 6.6 | 7 | 2.5 | 2.8 | 5 | 5.1 | 5.7 |
Type | 主体 | 标准号 | ||
材质 | 表面处理 | 强度等级 | ||
E-LBOX-MSSG304S | 304 | 无 | A2-21H | DIN915 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|