• 经济型 DIN915内六角凸头止动螺丝 钢/12.9级(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 DIN915内六角凸头止动螺丝 钢/12.9级(盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・DIN915内六角凸头止动螺丝 钢/12.9级(盒装销售)
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・该产品带凸头,可以起到定位/连接的作用
・螺纹公称范围:M3~M16

尺寸图
DIN915尺寸图

适用标准:DIN915
规格表
TYPEML牙距P头部直径N头部厚度K六角对边B六角对角T
Max
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-MSSG45HHH36810       0.51.720.7511.51.51.7
45681012162025  0.72.22.511.3222.3
5568101216202530350.83.23.51.21.52.52.62.9
668101216202530354013.741.51.833.13.4
881012162025303540 1.255.25.522.344.14.6
1010162025354045   1.56.672.52.855.15.7
121216202530354045  1.758.18.54.44.966.16.9
141416202530     29.6106.47.466.16.9
16202530354045505560 211.61288.488.19.2

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理强度等级
E-LBOX-MSSG45HHH碳钢发黑45HDIN915
关于此商品的常见问题 (FAQ)
凸头螺丝发生了生锈的情况,如何才能避免螺栓生锈?
如对于防锈有要求,请选型不锈钢材质的产品,否则需要定期涂抹防锈油才能防止生锈。
凸头螺丝紧固时断裂,如何避免拧断螺纹的情况发生?
紧固螺栓时请在紧固扭矩范围内进行紧固,否则扭矩过大会导致螺纹断裂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 止动螺丝 > 经济型 DIN915内六角凸头止动螺丝 钢/12.9级(盒装销售)
您还有2项规格未选