TYPE | M | L | 牙距P | 头部厚度K | 头部宽度S Max | 六角对边B Max | 法兰面宽度R Max | ||||||||||||||
Min | Max | ||||||||||||||||||||
E-LBOX-CSHHFS304S | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 0.8 | 4.8 | 5 | 8.5 | 4 | 11 | |||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1 | 5.7 | 6 | 10 | 5 | 12.5 | |
8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.25 | 7.8 | 8 | 13 | 6 | 17 | |||||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.5 | 9.8 | 10.8 | 16 | 8 | 21 | |||||
12 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.75 | 11.8 | 12.8 | 18 | 10 | 24 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-CSHHFS304S | 相当于SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | DIN251 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|