TYPE | M | L | 螺纹长度b | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | |||||||||||||
区分 | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
全螺纹 E-LBOX-CSH12.9NP 半螺纹 E-LBOX-CSHH12.9NP | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 25 | 30 | 全牙 | - | - | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.7 | 2.9 | 3 |
30 | 35 | 45 | 50 | 半牙 | 18 | 19 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 全牙 | - | - | 0.7 | 3 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 4 | ||
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 半牙 | 20 | 21.4 | ||||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 全牙 | - | - | 0.8 | 4 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 5 | |||
20 | 22 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 半牙 | 22 | 23.6 | ||||||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 全牙 | - | - | 1 | 5 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 5.7 | 6 | ||||
22 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 半牙 | 24 | 26 | ||||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 全牙 | - | - | 1.25 | 6 | 6.1 | 12.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | ||||
35 | 40 | 50 | 75 | |||||||||||||||||
40 | 45 | 半牙 | 28 | 30.5 | ||||||||||||||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 全牙 | - | - | 1.5 | 8 | 8.2 | 15.7 | 16.3 | 9.6 | 10 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹类型 | 强度等级 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-CSH12.9NP | 碳钢(40Cr) | 镀镍 | 粗牙 | 12.9 | 全牙 | DIN912 |
E-LBOX-CSHH12.9NP | 半牙 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|