TYPE | M | L | 螺纹 长度b | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | |||||||||||||
区分 | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||
全螺纹 E-LBOX-CBL8.8HH 半螺纹 E-LBOX-CBLH8.8HH | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 全牙 | - | - | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 5.3 | 5.5 | 2.9 | 3.0 | |
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | ||||||||||||||
4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 全牙 | - | - | 0.7 | 3.0 | 3.1 | 6.8 | 7 | 3.8 | 4.4 | ||||
5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 全牙 | - | - | 0.8 | 4.0 | 4.2 | 8.3 | 8.5 | 4.8 | 5.2 | |||
25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
60 | 半牙 | 22 | 23.6 | |||||||||||||||||
6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 30 | 35 | 全牙 | - | - | 1 | 5.0 | 5.2 | 9.8 | 10 | 5.7 | 6.2 | |||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||||
70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 半牙 | 24 | 26 | |||||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 全牙 | - | - | 1.25 | 6.0 | 6.16 | 12.3 | 13 | 7.6 | 8.3 | |
65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 150 | 半牙 | 20 | 22.5 | |||||||||
10 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 全牙 | - | - | 1.5 | 8.0 | 8.2 | 14.8 | 16 | 9.6 | 10.3 | |||
45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||
65 | 70 | 80 | 90 | 95 | 110 | 120 | 半牙 | 25 | 28 | |||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||||||||
12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 全牙 | - | - | 1.75 | 10 | 10.2 | 17.7 | 18 | 11.6 | 12.4 | ||||
45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 半牙 | 30 | 39.5 | |||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | |||||||||||||||
14 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 全牙 | - | - | 2 | 12 | 12.2 | 20.7 | 21 | 13.6 | 14.4 | ||
65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 半牙 | 35 | 40 | |||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 190 | ||||||||||||||||
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 全牙 | - | - | 2 | 12.3 | 12.2 | 23.7 | 24 | 15.6 | 16.4 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 半牙 | 40 | 44 | ||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||||||||||||
18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 全牙 | - | - | 2.5 | 14 | 14.2 | 26.7 | 27 | 17.6 | 18.4 | |||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 半牙 | 45 | 53 | ||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 190 | 200 | ||||||||||||||
20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 65 | 全牙 | - | - | 2.5 | 14.1 | 14.2 | 29.7 | 30 | 19.5 | 20.4 | ||||
70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 半牙 | 50 | 55 | ||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | ||||||||||||
22 | 50 | 55 | 60 | 65 | 全牙 | - | - | 2.5 | 17.1 | 17.2 | 32.6 | 33 | 21.5 | 22.4 | ||||||
70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 半牙 | 55 | 61 | |||||||||||
130 | 150 | 170 | 180 | |||||||||||||||||
24 | 50 | 55 | 85 | 全牙 | 60 | 66 | 3 | 17.1 | 17.2 | 35.6 | 36 | 23.5 | 24.4 | |||||||
75 | 80 | 90 | 100 | 120 | 130 | 150 | 半牙 | |||||||||||||
27 | 100 | 半牙 | 65 | 71 | 3 | 19.1 | 19.3 | 39.7 | 40 | 26.6 | 27.4 | |||||||||
30 | 50 | 全牙 | - | - | 3.5 | 19.1 | 19.3 | 41.6 | 42 | 29.5 | 30.4 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹类型 | 强度等级 | 螺纹类型 | ||
E-LBOX-CBL8.8HH | 碳钢 | 发黑 | 粗牙 | 8.8级 | 全牙 | GB70 |
E-LBOX-CBLH8.8HH | 半牙 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|