TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||||||||||
E-LBOX-ACB304S | 1.4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | |||
1.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 0.35 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 4 | 1.9 | 2 | ||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 0.45 | 2 | 2.1 | 4.3 | 4.7 | 2.4 | 2.5 | |||
16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.50 | 2.5 | 2.6 | 5.3 | 5.7 | 2.9 | 3 | ||
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 0.7 | 3 | 3.1 | 6.8 | 7.2 | 3.8 | 4 | |||
20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 4 | 4.1 | 8.3 | 8.7 | 4.8 | 5 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 1 | 5 | 5.1 | 9.8 | 10.2 | 5.7 | 6 | |||
22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 1.25 | 6 | 6.1 | 12.7 | 13.3 | 7.6 | 8 | |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.5 | 8 | 8.2 | 15.7 | 16.3 | 9.6 | 10 | |
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||||||||||
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||||
12 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.75 | 10 | 10.2 | 17.7 | 18.3 | 11.6 | 12 | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 | |||||||||
14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 12 | 12.2 | 20.7 | 21.3 | 13.6 | 14 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||||||
110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 14 | 14.2 | 23.7 | 24.3 | 15.6 | 16 | ||
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||||
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||
18 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 14 | 14.2 | 26.7 | 27.3 | 17.6 | 18 | |||
80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||||||
20 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 17 | 17.2 | 29.7 | 30.3 | 19.5 | 20 | ||
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | ||||||||||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||||||
24 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3 | 19 | 19.3 | 35.6 | 36.4 | 23.5 | 24 | |||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
27 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3 | 19 | 19.3 | 39.6 | 40.4 | 26.5 | 27 | ||||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
30 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.5 | 22 | 22.3 | 44.6 | 45.4 | 29.5 | 30 | |||
130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
![]() | ![]() | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-ACB304S | SUS304 | - | 粗牙 | 全牙 | A2-70 | DIN912 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|