• 经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)
  • 经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)
  • 经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・该产品为 经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)
・盒装销售价格优惠
・产品符合网页所示标准号相关规格,但米思米不承诺此产品品牌
产品特点
・螺纹公称范围:M2~M12
・该产品为盒装销售

尺寸图
ISO7380尺寸图

适用标准:ISO7380
规格表
TYPEML牙距P内六角对边B头部直径S头部厚度k
MinMaxMinMaxMinMax
E-LBOX-SBCB304S245681012141618  0.41.31.43.33.51.21.3
2.534568101214   0.451.51.64.54.71.41.5
1820253040      
345678910121415 0.522.15.45.71.41.7
1618202225283035404550
4456781012141516 0.72.52.67.27.622.2
18202225283035404550 
556065707580     
556810121415161820 0.833.19.19.52.52.8
22252830354045505560 
65707580859095100   
68101213141618202225 144.110.110.533.3
30354045505560657075 
80859095100      
810121416182025303540451.2555.113.614.04.14.4
50556065707580859095100
1012161820253035404550 1.566.117.117.55.25.5
556065707580859095100 
1220253035809095    1.7588.220.5216.26.6

材质规格
Type主体标准号
 材质 表面处理强度等级
E-LBOX-SBCB304SSUS304-A2-70ISO7380
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
304不锈钢螺丝为什么会有磁性?
1. 在冶炼过程中会造成化学成分的波动,让304等奥氏体不锈钢中含有少量铁素体、马氏体组织,这样就会让其出现弱磁性。
2. 304不锈钢螺丝在挫牙过程中经过冷加工,结构也会向马氏体转化,冷加工变形度越大,马氏体转化越多,钢的磁性也越大。不过,这些变化都是物理性的,不影响螺丝的化学性能,如防腐性、耐锈性能、可焊接性能等。
人们常以磁铁吸附不锈钢材,验证其优劣和真伪,不吸无磁,认为是好的,货真价实:吸者有磁性,则认为是冒牌假货。其实这是一种片面的、错误的辨别方法。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 螺钉/螺栓/垫圈/螺帽 > 螺丝,螺栓 > 内六角圆头螺栓 > 经济型 内六角圆头螺栓ISO7380 不锈钢型(盒装销售)
您还有2项规格未选