TYPE | M | L | 牙距P | 内六角对边B | 头部直径S | 头部厚度k | |||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
E-LBOX-BCBL8.8ZUW | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 7.2 | 7.6 | 2 | 2.2 | |
40 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 0.8 | 3 | 3.1 | 9.1 | 9.5 | 2.5 | 2.8 | ||
40 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1 | 4 | 4.1 | 10.1 | 10.5 | 3 | 3.3 | ||
35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1.25 | 5 | 5.1 | 13.6 | 14.0 | 4.1 | 4.4 | |
60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |||||||||||||||
10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 1.5 | 6 | 6.1 | 17.1 | 17.5 | 5.2 | 5.5 | |
70 | 75 | 80 | |||||||||||||||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.75 | 8 | 8.2 | 20.5 | 21 | 6.2 | 6.6 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-BCBL8.8ZUW | 碳钢 | 蓝白锌 | 粗牙 | 全牙 | 8.8 | ISO7380 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|